เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Lintel
Hakron Lintel
Hakron Lintel
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Lintel

    Steel lintel are applied over openings in brickwork. This is done to transfer the load of the masonry over the opening to the brickwork surfaces adjacent to the opening. The lentils are in the outer and / or inner masonry and are laid on the brickwork on either side of the day. The lentils are calculated to carry the full masonry weight. Due to the low own weight of the steel lintel, considerable savings on labor and material are created. Standard lintels from stock see Table Lintels Certacon http://www.certacon.nl/certacon/geveldrager/index.php?main=downloads&hmenu=89 See the information for the mentioned lentils Project Tailoring In addition to the standard Lintels we also produce a lot of customization. These assignments run through Certacon B.V. The Engineering department calculates and develops the lintel for your project. For example, combi-lentils (inside-out), cavity seal lentils, round-rolled or rounded lentils, deep-laid lentils and lentils with special shapes, such as a right-angled front, and so forth. Combinations with brickwork reinforcement are also possible. Or, for example, coupling a rolling layer, on and / or with stainless steel rolling brackets. For technical information, contact Hakron Certacon. More about Hakron Certacon can be found at the back of this catalog.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.latei
    • Product familyCurtain Slab
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HP Click
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)870
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.74
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)