เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Ponswapening

    Pons rebar dowels strips are the ideal solution for heavy duty flat floors. This can be constructed without a column plate. The radially arranged Pons reinforcement prevents a punch-through cone and the forces leads further into the column. The Pons reinforcement dowels tripping consisting of connecting rods having thereon a variable number of bihead-dowels. The specially enlarged heads provide recording and payment of forces in the concrete. The exact quantity required bihead-dowels per strip is determined on the basis of a calculation for each project. Available deuveldiameters are: 10 "12" 14 "16" 20 and 25 mm. The deuvelhoogte and strip length are variable. Our engineering department can do to make a detailed proposal (Eurocode 2) "based on the information you provided. Benefits of using Pons reinforcement : Simple shuttering; no aggravation. Default reinforcement; no additional shear reinforcement. Slimmer columns as possible. Equal free height to the column. Cost reduction through shorter construction times.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ponswapening
    • Product familyPons Reinforcement Dowelstrips
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pons Reinforcement Dowelstrips
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)125
    • กว้าง (มิลลิเมตร)10
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories