เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spanslot (Turnbuckle BT (Technical Anchors))
Hakron Nederland B.V.

Spanslot (Turnbuckle BT (Technical Anchors))

The BT turnbuckle allows coupling of prefabricated parts easily. This tightening lock makes a precise assembly and a durable structural connection as possible, mainly permanent loads into tensile and transverse direction. In addition to the contraction of the parts to be joined, one may choose to finish the joints (waterproof). For this we offer a variety of special sealing products. The BT turnbuckle is available in galvanized or stainless steel sinks incomparable performance. Can be used for, inter alia, the road construction, tunneling, upon coupling of floors and / or walls, retaining walls, and many other prefabricated structural parts. Technical documentation on request.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spanslot
  • Product familyTurnbuckle
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BT
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)14
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง

พื้นที่การขาย

ยุโรป