เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Tap bolt 8.8
Hakron Tap bolt 8.8
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Tap bolt 8.8

    Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tapbout_8_8
    • Product familyStuds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์8.8
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.08
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง