เผยแพร่สินค้าของคุณ
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
    Hansa

    HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283

    HANSAPINTO Single lever Kitchen faucet 45182283
    สเปคสินค้า
    • GENERAL ATTRIBUTES: · Product group: Kitchen faucets · Installation type: Deck mounted · Key features: Single-lever · Surface treatment: Chrome · BIM Data available: Yes PRODUCT FEATURES: · Connection type: Flexible inlet pipes · Mounting holes: 1 hole · Lever/Handle type: Single operating lever/handle, Hot/Cold symbols · Spout type: Swivel spout, Pull-out model, Swivel range limiting option · Number of shower sprays: 2 shower sprays · Hand shower type: Pull-out hand spray · Temperature adjustments: Limitation option for maximum temperature and flow-rate , Adjustable hot water stop (retrofittable) · Mechanical parts: ø 40 mm ceramic cartridge for flow and temperature control · Advanced features: Body made of DZR brass, 3S-installation system for safe and simple mounting · Additional features: protected against back-flow in domestic use (according to DIN EN 1717) FLOW PROPERTIES: · Flow-rate at 300 kPa: 9,60 l/min REGULATIONS: · EN standard: EN 817 · Noise class: I (ISO 3822) Oras lab. APPROVALS: · DVGW: DW-6506CS0561 · ABP: P-IX 29695/IBO TECHNICAL CHARACTERISTICS: · DN-size (nominal dimension): DN15 · Projection: 231 mm · Spout swivel range: 120° (80° / 40°) · Material: brass · Hot water supply: max. +80°C · Working pressure: 50 - 1000 kPa · Connection size: G3/8 LOGISTICS: · Sales Package Gross Weight: 2.7 kg · Sales Package Dimensions (L x W x H): 754.0 x 334.0 x 63.0
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.45182283
    • Product familyHANSAPINTO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen faucets
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    โรมาเนีย
    สเปน
    สโลวาเกีย
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย
    อิตาลี
    ฮังการี