เผยแพร่สินค้าของคุณ
iBox universal 2 Basic set
iBox universal 2 Basic set
    hansgrohe

    iBox universal 2 Basic set

    iBox universal 2 Basic set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 01500180 null Specification: • suitable for all new shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • material: dezincification brass, EPP foam, heat and sound insulating • connection thread Rp ½ • connection dimension: DN15 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation • flexible mounting ring for different mounting situations • mounting ring adjustable in 5 mm steps • mounting ring suitable for front and rear installation • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • Support aid for the spirit level • integrated spirit level for correct horizontal and vertical alignment • sealing foil permanently fixed • power supply: DN16 conduit • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.01500XXX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)202
    • กว้าง (มิลลิเมตร)202
    • ความลึก (มิลลิเมตร)108
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)