เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 71733001 Chrome - 71733141 Brushed Bronze - 71733341 Brushed Black Chrome - 71733671 Matt Black - 71733701 Matt White - 71733821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71733001
  • Product familyBasin mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Talis E
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)127
  • กว้าง (มิลลิเมตร)394
  • ความลึก (มิลลิเมตร)168
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)