เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04071000 Chrome - 04071820 Brushed Nickel - 04071930 Polished Brass Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate shampoo spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04071000
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Croma 100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3
    • กว้าง (นิ้ว)4
    • ความลึก (นิ้ว)4.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures