เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
    hansgrohe

    Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter

    Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04231000 Chrome - 04231820 Brushed Nickel - 04231830 Polished Nickel Specification: • 1 function • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04231000
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.88
    • กว้าง (นิ้ว)6.75
    • ความลึก (นิ้ว)2.56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures