เผยแพร่สินค้าของคุณ
Locarno Towel hook
Locarno Towel hook
    hansgrohe

    Locarno Towel hook

    Locarno Towel hook
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04838000 Chrome - 04838140 Brushed Bronze - 04838250 Brushed Gold Optic - 04838670 Matt Black - 04838820 Brushed Nickel - 04838830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • concealed fastening
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04838USA
    • Product familyHooks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Locarno
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.63
    • กว้าง (นิ้ว)1.75
    • ความลึก (นิ้ว)2.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010552
    • ชื่อ ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings