เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 24"
Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 24"
    hansgrohe

    Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 24"

    Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 65 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04946820 Brushed Nickel - 04946000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • angle-adjustable holder pivots left and right, slides easily and locks in place • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04946USA
    • Product familyWallbar sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Croma 100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)24
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2.63
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures