เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation

    Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 13122000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 16 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13122000
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)285
    • ความลึก (มิลลิเมตร)98
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures