เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation

    Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 13141000 Chrome - 13141400 White/Chrome Specification: • projection 193 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 12 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13141000
    • Product familyBath thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat Select
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)216
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
    • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures