เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR

    Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 13186000 Chrome - 13186670 Matt Black Specification: • projection 152 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 17 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13186000
    • Product familyBath thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย