เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

    hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 13244180 n.a. Specification: • consists of: basic set, shower holder, shower hose • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maintenance opening required • suitable for 4-hole rim mounted bath mixer • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • ceramic valves hot/ cold 90°
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13244180
    • Product familyConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures