เผยแพร่สินค้าของคุณ
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 13351000 Chrome

      Specification:

      • projection 152 mm
      • 2 functions
      • temperature and water flow control
      • thermostat cartridge
      • spray type spout: normal spray
      • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min
      • flow rate for bath spout at 3 bar: 17 l/min
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • protected against backflow, according to DIN EN 1717
      • material handles: metal
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • centre distance: 150 mm
      • dirt filter included
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13351XXX
    • Product familyBath thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat Fine
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)38
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    • ความลึก (มิลลิเมตร)163
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures