เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

    Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 14111001 Chrome - 14111005 Chrome - 14111621 Oil Rubbed Bronze - 14111821 Brushed Nickel - 14111825 Brushed Nickel - 14111831 Polished Nickel - 14111921 Rubbed Bronze - 14111925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • projection: 102 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14111001
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Talis Classic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)176
    • กว้าง (มิลลิเมตร)54
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)