เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR

    Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 14124000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 172 - 180 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 6 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14124XXX
    • Product familyBath mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecos
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures