เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
    hansgrohe

    Metris S Bath spout

    Metris S Bath spout
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 14421001 Chrome - 14421821 Brushed Nickel Specification: • projection 210 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14421001
    • Product familyBath fillers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metris S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.5
    • กว้าง (นิ้ว)2.5
    • ความลึก (นิ้ว)9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)