เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 14877000 Chrome - 14877750 Alux - 14877800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 220 • swivel range 150° • installation in front of the window, can be laid flat, base height 70 mm • normal spray, shower spray • non-lockable shower spray • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14877000
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Talis M52
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)411
    • กว้าง (มิลลิเมตร)119
    • ความลึก (มิลลิเมตร)276
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)