เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions with integrated shower holder
RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions with integrated shower holder
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions with integrated shower holder

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions with integrated shower holder
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 15357000 Chrome - 15357400 White/Chrome - 15357600 Black/Chrome Specification: • consists of: Thermostat, shower holder • 4 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 38 l/min • flow rate per outlet: 26 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 38 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain large, Mono
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.15357600
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainSelect
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)598
    • ความลึก (มิลลิเมตร)84
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures