เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR

    Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 15361000 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • non-return valve • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.15361000
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)66
    • กว้าง (มิลลิเมตร)306
    • ความลึก (มิลลิเมตร)64
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures