เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR

    Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 15367000 Chrome Specification: • projection 171 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.15367XXX
    • Product familyBath thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)68
    • กว้าง (มิลลิเมตร)306
    • ความลึก (มิลลิเมตร)204
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures