เผยแพร่สินค้าของคุณ
ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717
ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717

    ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 15586000 Chrome - 15586140 Brushed Bronze - 15586340 Brushed Black Chrome - 15586670 Matt Black - 15586700 Matt White Specification:
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.15586XXX
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ShowerSelect Comfort Q
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures