เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 15758000 Chrome - 15758140 Brushed Bronze - 15758330 Polished Black Chrome - 15758340 Brushed Black Chrome - 15758670 Matt Black - 15758700 Matt White - 15758990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • flow rate upper outlet: 28 l/min • flow rate lower outlet: 25 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.15758000
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)52
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)