เผยแพร่สินค้าของคุณ
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function
hansgrohe

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 15762141 Brushed Bronze - 15762671 Matt Black - 15762701 Matt White - 15762001 Chrome - 15762821 Brushed Nickel - 15762341 Brushed Black Chrome Specification: • Select push-button on/off control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with button On/Off
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.15762001
  • Product familyShower thermostat
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ShowerSelect
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)155
  • กว้าง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)162
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011329
  • ชื่อ ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures