เผยแพร่สินค้าของคุณ
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions

    ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 15763000 Chrome - 15763140 Brushed Bronze - 15763340 Brushed Black Chrome - 15763670 Matt Black - 15763700 Matt White - 15763990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29,7 l/min • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 23 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 29,7 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.15763000
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ShowerSelect
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)54
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย