เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic
hansgrohe

Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic

Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 15784000 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 15,4 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.15784000
  • Product familyShower thermostat
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat E
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)66
  • กว้าง (มิลลิเมตร)306
  • ความลึก (มิลลิเมตร)64
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011329
  • ชื่อ ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures