เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 15857180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.15857XXX
    • Product familyElectronic controllers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainButton
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)287
    • กว้าง (มิลลิเมตร)222
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures