เผยแพร่สินค้าของคุณ
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
    hansgrohe

    CubeStack Furniture washbasin 1200/500

    CubeStack Furniture washbasin 1200/500
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 22412007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.22412CHN
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CubeStack
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน

    สินค้าใกล้เคียง