เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hansgrohe/products/55fa705e-f251-4c88-afb4-eb1da0b4fedb
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ห้องน้ำ
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
hansgrohe
ติดตาม
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
22431CHN
Product family
Toilet combinations
กลุ่มผลิตภัณฑ์
MitaPura S
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-11-02
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22431007
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
53.7
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 Description
WC suites
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Water Closets
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
เอเชีย
จีน
สินค้าใกล้เคียง
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
ดาวน์โหลด