เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
    hansgrohe

    Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector

    Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24002400 White/Chrome - 24002600 Black/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, escutcheon • shower head size: 466 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: plexiglas • easy cleanable spray disc in glass optics • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 21 l/min • function from: 12 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24002600
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainmaker Select
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)164
    • กว้าง (มิลลิเมตร)466
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย