เผยแพร่สินค้าของคุณ
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
    hansgrohe

    24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 24126000 Chrome

      - 24126140 Brushed Bronze

      - 24126340 Brushed Black Chrome

      - 24126670 Matt Black

      - 24126700 Matt White

      - 24126990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 98 x 24 mm

      • spray type: PowderRain

      • with internal water conduction

      • rinseable sieve insert

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24126XXX
    • Product familyHand showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pulsify S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)24
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย