เผยแพร่สินค้าของคุณ
24229FIN Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine 150cc DZR
24229FIN Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine 150cc DZR
    hansgrohe

    24229FIN Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine 150cc DZR

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine 150cc DZR
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 24229000 Chrome

      - 24229670 Matt Black

      - 24229800 Brushed Steel 

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose

      • overhead shower Pulsify 260 1jet

      • shower head size overhead shower: 260 mm

      • spray type overhead shower: PowderRain

      • spray disc surface: graphite

      • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10°

      • removable shower head

      • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 8,1 l/min

      • spray type hand shower: PowderRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6 l/min

      • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8,1 l/min

      • max. operating pressure: 10 bar

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider with locking push-button slider

      • slider rotatable on the pipe for left or right operation

      • swivel shower arm

      • thermostat Ecostat Fine

      • SafetyStop at 40°C

      • adjustable hot water limitation

      • outlets controlled via turning handle

      • will not run two functions at same time

      • suitable for continuous flow water heaters

      • mounting type: exposed installation

      • connection thread: G ¾

      • centre distance: 150 mm

      • pipe can be shortened in height

      • intrinsically safe against backflow

      • shower bar diameter: 22 mm

      • 2 functions

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24229FIN
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pulsify S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1119
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    • ความลึก (มิลลิเมตร)591
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฟินแลนด์