เผยแพร่สินค้าของคุณ
ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation

    ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24360677 Matt Black - 24360707 Matt White - 24360007 Chrome Specification: • 1 function • the volume control regulates up to 30% of the water flow • temperature and volume control • hand shower holder integrated in the shelf • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 10,2 l/min • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • limited to max. 43°C at the factory • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: plastic • shelf made of plastic • shelf finish: graphite • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • dirt filter included • Thermostat is delivered with button hand shower
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24360CHN
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ShowerTablet Select
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)74
    • กว้าง (มิลลิเมตร)412
    • ความลึก (มิลลิเมตร)147
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย