เผยแพร่สินค้าของคุณ
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM

    Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 

    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24512001 Chrome - 24512141 Brushed Bronze - 24512671 Matt Black - 24512821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • design cover conceals the nozzles • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • with internal water conduction • rinseable filter washer • connection thread: G ½ • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24512USA
    • Product familyHand showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance Alive Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)234
    • กว้าง (นิ้ว)125
    • ความลึก (นิ้ว)35
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.79
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers