เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
    hansgrohe

    Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat

    Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26284000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower hose, slider • overhead shower Vernis Shape 230 1jet • shower head size overhead shower: 230 x 170 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,2 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 12,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 19 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 426 mm • thermostat Vernis • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 3 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26284XXX
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vernis Shape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1430
    • กว้าง (มิลลิเมตร)276
    • ความลึก (มิลลิเมตร)512
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)