เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26323000 Chrome - 26323400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of metal • wallbar could be also used as grab bar - load capacity of 200 kg • stand pipe length: 990.0 mm • shower bar diameter: 25 mm • profile stand pipe: round • metal hand shower holder • TÜV certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26323400
    • Product familyWallbar sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)990
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)260
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย