เผยแพร่สินค้าของคุณ
Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
    hansgrohe

    Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder

    Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26328400 White/Chrome Specification: • consists of: grab bar, shelf, shower holder • TÜV certified • shower holder can be installed on both sides • shower holder can be removed • shelf made of plastic, finish white • shelf can be removed for cleaning • fixed holding position • for hoses with conical nut • handle bar diameter: 25 mm • material: brass
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26328400
    • Product familyShower support
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unica
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)395
    • ความลึก (มิลลิเมตร)109
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010132
    • ชื่อ ETIMHand shower holder
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures