เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min
Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min

    Crometta Hand shower 100 Vario EcoSmart 9 l/min
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26332340 Brushed Black Chrome - 26332400 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26332400
    • Product familyHand showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crometta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)332
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)64
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)160
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)