เผยแพร่สินค้าของคุณ
AddStoris Towel ring
AddStoris Towel ring
AddStoris Towel ring
AddStoris Towel ring
    hansgrohe

    AddStoris Towel ring

    AddStoris Towel ring
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41754820 Brushed Nickel - 41754000 Chrome - 41754140 Brushed Bronze - 41754340 Brushed Black Chrome - 41754670 Matt Black - 41754700 Matt White - 41754990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41754XXX
    • Product familyTowel ring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)189
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)408
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal