เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm

    Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26720000 Chrome - 26720400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 120 mm • integrated support function • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26720XXX
    • Product familyHand showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance Select E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)445
    • กว้าง (มิลลิเมตร)122
    • ความลึก (มิลลิเมตร)136
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)670
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)