เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27134000 Chrome - 27134400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder • overhead shower Raindance E 360 Air • shower head size overhead shower: 360 x 190 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: chrome or white • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower arm length overhead shower: 380 mm • thermostat Ecostat Select • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27134000
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1206
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)478
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures