เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat
Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat
    hansgrohe

    Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat

    Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27271000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Crometta E 240 • shower head size overhead shower: 240 x 240 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • flow rate Rain spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 350 mm • thermostat Ecostat 1001 CL • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27271000
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crometta E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1427
    • กว้าง (มิลลิเมตร)304
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)