เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm
Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
    Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27378000 Chrome - 27378400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 301 mm • spray type: RainAir, Rain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27378000
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1463
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)580
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures