เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm
Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm
    hansgrohe

    Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm

    Clubmaster Overhead shower 85 3jet with shower arm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27475000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 93 mm • spray type: Soft spray, normal spray, Massage spray • projection 165 mm • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • shower arm length 165 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 19 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27475000
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clubmaster
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)175
    • กว้าง (มิลลิเมตร)88
    • ความลึก (มิลลิเมตร)195
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)805
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)