เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish

    Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27653000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, normal spray, Shampoo spray, Massage spray • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27653000
    • Product familyWallbar sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Croma 100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)985
    • กว้าง (มิลลิเมตร)151
    • ความลึก (มิลลิเมตร)243
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)