เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR

    Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27845000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, Bath thermostat, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: Rain, Massage spray, normal spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,2 l/min • profile stand pipe: round • nuts shower hose: shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • wall supports of plastic
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27845XXX
    • Product familyPuristic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Designs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures