เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR
Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR

    Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27891000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27891000
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Croma
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1439
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)