เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR
Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR
    hansgrohe

    Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR

    Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat and shower hose 160 cm DZR
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27909000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Croma E 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 x 170 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7,8 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • min. operating pressure: 1,7 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 340 mm • swivel shower arm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat Ecostat E • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27909000
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Croma E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1177
    • กว้าง (มิลลิเมตร)306
    • ความลึก (มิลลิเมตร)487
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)